Publier vos produits
Module électronique
Module électronique

    Module électronique

    Module électronique - A3000 open, pour ligne de circulation. Pour garantir le traitement thermique de la ligne de circulation. Il est possible de paramétrer les valeurs de durée et de température en fonction des exigences de construction avec le logiciel correspondant. Jonction en T électronique et 2 capteurs de température à clipser avec câble de rallonge de 1,5 m.
    Spécification
    • Module électronique - A3000 open, pour ligne de circulation. Pour garantir le traitement thermique de la ligne de circulation. Il est possible de paramétrer les valeurs de durée et de température en fonction des exigences de construction avec le logiciel correspondant. Jonction en T électronique et 2 capteurs de température à clipser avec câble de rallonge de 1,5 m.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057078
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet brush holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique