Publier vos produits
Distributeur de savon STRATOS
Distributeur de savon STRATOS

    Distributeur de savon STRATOS

    Distributeur de savon, conçu pour une installation murale, en inox, finition satinée avec traitement de la surface InoxPlus pour réduire les traces de doigts un meilleur nettoyage, épaisseur du matériau 1,5 mm, couvercle frontal incurvé, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade. Convient aux savons et lotions liquides, capacité du réservoir 1 l, avec bouton-poussoir en plastique. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 186 x 154 x 150 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon, conçu pour une installation murale, en inox, finition satinée avec traitement de la surface InoxPlus pour réduire les traces de doigts un meilleur nettoyage, épaisseur du matériau 1,5 mm, couvercle frontal incurvé, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard en façade. Convient aux savons et lotions liquides, capacité du réservoir 1 l, avec bouton-poussoir en plastique. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 186 x 154 x 150 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057094
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)675
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Description de l'Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique