Publier vos produits
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA
Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre de relèvement murale rabattable CONTINA

    Barre d’appui murale rabattable en inox, finition satinée, avec bouton de chasse d’eau pneumatique en façade pouvant être placé à droite ou à gauche, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, épaisseur du matériau de 1,2 mm, distributeur de rouleaux de papier toilette intégré, système anti-rabat involontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Mécanisme de chasse inclus composé d’un tuyau pneumatique de 2 m et conçu pour raccordement à un réservoir Geberit. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre d’appui murale rabattable en inox, finition satinée, avec bouton de chasse d’eau pneumatique en façade pouvant être placé à droite ou à gauche, surface de la barre avec micro rainures pour une meilleure prise en main, diamètre du tube de 32 mm, épaisseur du matériau de 1,2 mm, distributeur de rouleaux de papier toilette intégré, système anti-rabat involontaire, tampons en caoutchouc amortisseur de chocs. Produit certifié et contrôlé (LGA). Plaque de fixation de 4 mm avec trois trous. Mécanisme de chasse inclus composé d’un tuyau pneumatique de 2 m et conçu pour raccordement à un réservoir Geberit. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057106
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)1380
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Description de l'Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique