Publier vos produits
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau Jumbo pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 0,9 mm, boîtier rond fermé avec fenêtre d'inspection, retrait du papier sur deux bords détachables, verrouillé avec une vis Allen hexagonale, pour 1 rouleau avec max. Ø 350 mm, comprend des vis en acier inoxydable, des chevilles et une clé Allen hexagonale. Dimensions 369 x 369 x 108 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057141
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)369
    • Largeur (mm)369
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique