Publier vos produits
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-4
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-4
    Archivé

    Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-4

    Lavabo WASHINO-4 rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur Blanc alpin. Avec 4 postes de lavage. Vasques en forme de vague, grand diamètre extérieur et intérieur des vasques, plage de robinetterie avec un orifice de robinetterie pour chaque poste de lavage. Diviseur intégré avec fonction trop-plein, en MIRANIT, couleur Bleu (RAL 5002). Évacuation et trop-plein G 1 1/2 B sous la forme de tuyau vertical pour 2 postes de lavage. Chaque vasque a sa bonde d’évacuation (distance entre chaque bonde : 1000 mm). Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de montage inclus. Dimensions 2100 x 240 x 470 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo WASHINO-4 rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT. Couleur Blanc alpin. Avec 4 postes de lavage. Vasques en forme de vague, grand diamètre extérieur et intérieur des vasques, plage de robinetterie avec un orifice de robinetterie pour chaque poste de lavage. Diviseur intégré avec fonction trop-plein, en MIRANIT, couleur Bleu (RAL 5002). Évacuation et trop-plein G 1 1/2 B sous la forme de tuyau vertical pour 2 postes de lavage. Chaque vasque a sa bonde d’évacuation (distance entre chaque bonde : 1000 mm). Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de montage inclus. Dimensions 2100 x 240 x 470 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057227
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1162
    • Largeur (mm)328
    • Profondeur (mm)203
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)15.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers