Publier vos produits
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-Step
Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-Step
    Archivé

    Rigole de lavage et de jeu pour les enfants WASHINO-Step

    WASHINO Lavabo rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale liée à la résine MIRANIT, avec surface lisse et non poreuse (résiste à une température de 80°C max.). Coloris blanc alpin. Avec 4 postes de lavage (2 avec une différence de hauteur de 100 mm), vasques en forme de vague avec avancée réduite pour augmenter l'accessibilité au robinet, grand diamètre extérieur des vasques pour minimiser les risques de blessures, grand diamètre intérieur pour faciliter le nettoyage. Plage de robinetterie avec perçage pour chaque lavabo. Cloison intégrée avec fonction trop-plein en MIRANIT, coloris bleu (RAL 5002). Évacuation et trop-plein DN 40 x 120 mm sous la forme d'une bonde pour 2 postes de lavage. Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de fixation fourni. Version avec vasque en haut à droite/en bas à gauche
    Spécification
    • WASHINO Lavabo rigole et aire de jeu pour enfants en matière minérale liée à la résine MIRANIT, avec surface lisse et non poreuse (résiste à une température de 80°C max.). Coloris blanc alpin. Avec 4 postes de lavage (2 avec une différence de hauteur de 100 mm), vasques en forme de vague avec avancée réduite pour augmenter l'accessibilité au robinet, grand diamètre extérieur des vasques pour minimiser les risques de blessures, grand diamètre intérieur pour faciliter le nettoyage. Plage de robinetterie avec perçage pour chaque lavabo. Cloison intégrée avec fonction trop-plein en MIRANIT, coloris bleu (RAL 5002). Évacuation et trop-plein DN 40 x 120 mm sous la forme d'une bonde pour 2 postes de lavage. Fixation sur panneau arrière intégral. Matériel de fixation fourni. Version avec vasque en haut à droite/en bas à gauche
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057229
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)862
    • Largeur (mm)327
    • Profondeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)10.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins