Publier vos produits
Distributeur de savon mousse RODAN
Distributeur de savon mousse RODAN

    Distributeur de savon mousse RODAN

    Distributeur de savon pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard sur les côtés, convient à la mousse lavante Franke (non fournie), tirette du distributeur en inox. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 116 x 326 x 135 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke, regard sur les côtés, convient à la mousse lavante Franke (non fournie), tirette du distributeur en inox. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 116 x 326 x 135 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057756
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)1386
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)7.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique