Publier vos produits
Évier industriel avec espace pour lave-vaisselle
Évier industriel avec espace pour lave-vaisselle

    Évier industriel avec espace pour lave-vaisselle

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXL112-140DW + MAXF140-70DW
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXL112-140DW + MAXF140-70DW
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057979
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHooks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)18
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique