Publier vos produits
RODAN soap dispenser RODX619
RODAN soap dispenser RODX619

    RODAN soap dispenser RODX619

    Traduit par Google,
    Distributeur de savon pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, couvercle avant rabattu, serrure à cylindre avec clé standard Franke, convient aux savons liquides et aux lotions, réservoir de savon de 1 litre, bouton-poussoir à l'avant, vis en acier inoxydable incluses et chevilles. Dimensions 200 x 140 x 132 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      140.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090068
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique