Publier vos produits
Porte-savon MEDIUS
Porte-savon MEDIUS

    Porte-savon MEDIUS

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Porte-savon pour montage mural, en inox 304, gobelet en verre, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 110 x 55 x 125 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Porte-savon pour montage mural, en inox 304, gobelet en verre, caches-vis. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 110 x 55 x 125 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000090080
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsCleaners sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)215
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)4.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 19 19
    • Titre OmniClassService Sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique