Publier vos produits
Triple lavabo PRESTIGE
Triple lavabo PRESTIGE

    Triple lavabo PRESTIGE

    Lavabo rigole PRESTIGE, pour montage mural sur une seule rangée, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec bonde à grille plate 1 1/2", avec support, fixations fournies. Dimensions 1800 x 150 x 570 mm (L x H x P), avec 3 postes de lavage
    Spécification
    • Lavabo rigole PRESTIGE, pour montage mural sur une seule rangée, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, avec bonde à grille plate 1 1/2", avec support, fixations fournies. Dimensions 1800 x 150 x 570 mm (L x H x P), avec 3 postes de lavage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100031
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1076
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique