Publier vos produits
Évier industriel SET
Évier industriel SET

    Évier industriel SET

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXS112-120 + piètement MAXF120-60 à visser
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasque avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXS112-120 + piètement MAXF120-60 à visser
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100063
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)357
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique