Publier vos produits
Lavabo RONDA
Lavabo RONDA

    Lavabo RONDA

    Lavabo double RONDA en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résiste à une température jusqu’à 80 °C). Avec deux vasques rondes sans soudures, aplaties à l’arrière, sans trop-plein. Panneau arrière avec consoles intégrées et alésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Tablier trilatéral. Sans orifices de robinetterie. Matériel de montage inclus (vis à double filetage et chevilles). Couleur Blanc alpin Largeur du lavabo 1400 mm Profondeur du lavabo 530 mm Dimensions de la vasque 540 x 90 x 380 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo double RONDA en matière minérale combinée à la résine synthétique MIRANIT, avec surface non poreuse et lisse (résiste à une température jusqu’à 80 °C). Avec deux vasques rondes sans soudures, aplaties à l’arrière, sans trop-plein. Panneau arrière avec consoles intégrées et alésage de fixation. Bord-arrière casse-goutte. Tablier trilatéral. Sans orifices de robinetterie. Matériel de montage inclus (vis à double filetage et chevilles). Couleur Blanc alpin Largeur du lavabo 1400 mm Profondeur du lavabo 530 mm Dimensions de la vasque 540 x 90 x 380 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000100787
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique