Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques STRATOS

Poubelle pour serviettes hygiéniques STRATOS

3.7 sur 5 étoiles3.7(9 Avis)
Poubelle pour serviettes hygiénique pour montage encastré, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), capacité de la poubelle d’environ 3,8 litres, couvercle à fermeture automatique avec charnière piano, réservoir intérieur en plastique amovible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 232 x 331 x 141 mm (L x H x P)
Spécification
  • Poubelle pour serviettes hygiénique pour montage encastré, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,5 mm, face avant arrondie avec finition de surface InoxPlus® pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), capacité de la poubelle d’environ 3,8 litres, couvercle à fermeture automatique avec charnière piano, réservoir intérieur en plastique amovible. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 232 x 331 x 141 mm (L x H x P)
Spécifications techniques
  • Réference unique.2000101371
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsComplementary parts wash basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)0.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_96_97
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins wastes

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique