Publier vos produits
Lavabo QUADRO
Lavabo QUADRO

    Lavabo QUADRO

    Tablette de lavabos QUADRO, en matière minérale liée à la résine MIRANIT avec surface lisse et non poreuse (résiste à une température jusqu'à 80°C). Avec trois vasques rectangulaires sans soudure, sans trop-plein. Panneau arrière intégral avec supports intégrés et trous de fixation. Bord arrière profilé. Tablier à trois pans. Matériel de fixation fourni (boulons-vis et goujons). Coloris blanc alpin Dimensions de la tablette 2100 x 60 x 530 (L x H x P) Dimensions des vasques 580 x 40/90 x 360 (L x H x P) Avec perçage pour robinetterie
    Spécification
    • Tablette de lavabos QUADRO, en matière minérale liée à la résine MIRANIT avec surface lisse et non poreuse (résiste à une température jusqu'à 80°C). Avec trois vasques rectangulaires sans soudure, sans trop-plein. Panneau arrière intégral avec supports intégrés et trous de fixation. Bord arrière profilé. Tablier à trois pans. Matériel de fixation fourni (boulons-vis et goujons). Coloris blanc alpin Dimensions de la tablette 2100 x 60 x 530 (L x H x P) Dimensions des vasques 580 x 40/90 x 360 (L x H x P) Avec perçage pour robinetterie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101446
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)475
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique