Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle en inox pour montage mural ou au sol, surface satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle automatique, porte-sac pliable, serrure à barillet avec clé standard Franke. Capacité d’environ 30 litres. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle en inox pour montage mural ou au sol, surface satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm, couvercle automatique, porte-sac pliable, serrure à barillet avec clé standard Franke. Capacité d’environ 30 litres. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101459
    • Famille de produitsFlushing systems
    • Groupe de produitsComplementary parts flushings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_80
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal flush pipes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique