Publier vos produits
Thermostat sous-plan PURETHERM
Thermostat sous-plan PURETHERM

    Thermostat sous-plan PURETHERM

    PURETHERM valve de mélange thermostatique, DN 10, à utiliser comme protection contre l’ébouillantage. Appareil de sécurité pour les robinets de lavabos au cas où l’alimentation en eau ne fonctionnerait pas correctement. Sorties G 3/8 B et écrou d’accouplement G 3/8 pour un raccordement à la valve en coude située en dessous des lavabos. Installation permettant l’exécution d’une désinfection thermique manuelle. Note importante : le kit d’installation pour la valve de mélange thermostatique PURETHERM doit être commandé séparément.
    Spécification
    • PURETHERM valve de mélange thermostatique, DN 10, à utiliser comme protection contre l’ébouillantage. Appareil de sécurité pour les robinets de lavabos au cas où l’alimentation en eau ne fonctionnerait pas correctement. Sorties G 3/8 B et écrou d’accouplement G 3/8 pour un raccordement à la valve en coude située en dessous des lavabos. Installation permettant l’exécution d’une désinfection thermique manuelle. Note importante : le kit d’installation pour la valve de mélange thermostatique PURETHERM doit être commandé séparément.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102691
    • Famille de produitsWater management
    • Groupe de produitsComplementary parts water management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70
    • Description de l'Uniclass 2015Power supply products

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique