Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde en inox de 450 x 330 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, épaisseur du matériau de 1 mm, avec trop-plein, kit trop-plein 5/4" sans bonde inclus. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Surface polie. Dimensions 510 x 155 x 390 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 450 x 155 x 330 mm (L x H x P) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 492 x 372 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 440 x 320 mm
    Spécification
    • Vasque ronde en inox de 450 x 330 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, épaisseur du matériau de 1 mm, avec trop-plein, kit trop-plein 5/4" sans bonde inclus. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Surface polie. Dimensions 510 x 155 x 390 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 450 x 155 x 330 mm (L x H x P) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 492 x 372 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 440 x 320 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000102739
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsComplementary parts urinals / wc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique