Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde en inox de 200 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, épaisseur du matériau de 1 mm, sans trop-plein, avec bonde à grille. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Dimensions 233 x 108 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 212 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 190 mm Surface polie
    Spécification
    • Vasque ronde en inox de 200 mm de diamètre, à encastrer par dessus ou par dessous, épaisseur du matériau de 1 mm, sans trop-plein, avec bonde à grille. Crochets en inox pour encastrement par dessous fournis. Dimensions 233 x 108 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 212 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 190 mm Surface polie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000103059
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash troughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)90.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique