Publier vos produits
Distributeur de papier toilette FIRMUS
Distributeur de papier toilette FIRMUS

    Distributeur de papier toilette FIRMUS

    Distributeur de papier toilette pour montage mural, en inox 304, pour un rouleau d’un diamètre max. de 130 mm, couvercle basculant en inox, cache-vis avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 140 x 162 x 65 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette pour montage mural, en inox 304, pour un rouleau d’un diamètre max. de 130 mm, couvercle basculant en inox, cache-vis avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 140 x 162 x 65 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000106263
    • Famille de produitsRes. Bath. Accessories
    • Groupe de produitsWC-1 roll holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique