Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d'environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible, matériel de fixation inclus. Dimensions 234 x 332 x 140 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle pour serviettes hygiéniques pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé noir, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d'environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible, matériel de fixation inclus. Dimensions 234 x 332 x 140 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000107664
    • Famille de produitsWash place solutions
    • Groupe de produitsWashroom furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_12
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom storage units
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique