Publier vos produits
Bâti-support AQUAFIX
Bâti-support AQUAFIX

    Bâti-support AQUAFIX

    Bâti-support AQUAFIX pour vasque de WC suspendue, avec réservoir mural. Structure autoportante à charpente d’acier à revêtement poudré, certifiée TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche. Réservoir de WC dissimulé avec isolation anti-condensation, chasse d’eau double volume (7,5-4,5 l ou 4-2 l) ou chasse d’eau start/stop, fonction de déclenchement via flexibles de pression spiralés, vanne de remplissage de classe de bruit I, support de montage réglable sur 4 positions au coude de raccordement DN 90 / DN 100, livré complet avec flexible de raccordement, coude de raccordement de WC, boulons de fixation de WC, protection de construction et matériel de fixation. Dimensions 450 × 410 × 1120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bâti-support AQUAFIX pour vasque de WC suspendue, avec réservoir mural. Structure autoportante à charpente d’acier à revêtement poudré, certifiée TÜV, pour montage individuel sur cloison sèche. Réservoir de WC dissimulé avec isolation anti-condensation, chasse d’eau double volume (7,5-4,5 l ou 4-2 l) ou chasse d’eau start/stop, fonction de déclenchement via flexibles de pression spiralés, vanne de remplissage de classe de bruit I, support de montage réglable sur 4 positions au coude de raccordement DN 90 / DN 100, livré complet avec flexible de raccordement, coude de raccordement de WC, boulons de fixation de WC, protection de construction et matériel de fixation. Dimensions 450 × 410 × 1120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030002104
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique