Publier vos produits
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136
AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    AQUAFIX urinal installation frame CMPX136

    Traduit par Google,
    Cadre d'installation d'urinoir AQUAFIX pour urinoirs en acier inoxydable avec commande de siphon, construction autoportante en acier peint par poudrage, testé TÜV, pour montage individuel pour revêtement de cloison sèche, fixation d'objets réglable en hauteur, raccord de robinetterie réglable en hauteur et support de sortie, prémonté pour Urinoir Franke CMPX538, passage mural insonorisé G 1/2, coude de sortie universel DN 50, boulons de fixation d'urinoir, protection du bâtiment et matériel de fixation. Dimensions 525 x 1120 mm (L x H)
    Spécification
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020069
    • Famille de produitsInstallation units
    • Groupe de produitsInstallation units urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)9.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique