Publier vos produits
CAMPUS row urinal CMPX551GE
CAMPUS row urinal CMPX551GE

    CAMPUS row urinal CMPX551GE

    Traduit par Google,

    Dalle d'urinoir, acier inoxydable AISI 316, surface satinée, épaisseur du matériau 1 mm, demande d'eau de chasse 0,15 l/sm, avec tuyau de chasse couvert. Vidage incliné en position médiane G1 1/2 B pour le raccordement au siphon, étriers de fixation murale et kit de montage inclus.

    Dimensions 1200 x 515 x 235 mm (L x H x P)

    Spécification
    • Material code      1.4404
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020113
    • Famille de produitsUrinals / WC
    • Groupe de produitsTrough urinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)516
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Description de l'Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique