Publier vos produits
Séparateur d'urinoir CAMPUS
Séparateur d'urinoir CAMPUS

    Séparateur d'urinoir CAMPUS

    Séparateur d’urinoir mural en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,5 mm, diamètre du tube de 32 mm. Avec deux caches en inox pour dissimuler le montage. Vis et chevilles fournies.
    Spécification
    • Séparateur d’urinoir mural en inox, finition satinée, épaisseur de matériau de 1,5 mm, diamètre du tube de 32 mm. Avec deux caches en inox pour dissimuler le montage. Vis et chevilles fournies.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030020126
    • Famille de produitsInstallation units
    • Groupe de produitsInstallation units wc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1120
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.825
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique