Publier vos produits
Barre latérale d'angle CONTINA – droite
Barre latérale d'angle CONTINA – droite

    Barre latérale d'angle CONTINA – droite

    Double barre de maintien de 90° a montage mural, horizontale et verticale, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution droite Dimensions 806 x 983 x 726 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Double barre de maintien de 90° a montage mural, horizontale et verticale, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution droite Dimensions 806 x 983 x 726 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030032506
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique