Publier vos produits
Barre latérale d'angle CONTINA
Barre latérale d'angle CONTINA

    Barre latérale d'angle CONTINA

    Barre de maintien horizontale d’angle, pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec trois rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 726 x 78 x 726 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien horizontale d’angle, pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec trois rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 726 x 78 x 726 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030032507
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique