Publier vos produits
Barre de relèvement coudée à 90° exécution à droite CONTINA
Barre de relèvement coudée à 90° exécution à droite CONTINA

    Barre de relèvement coudée à 90° exécution à droite CONTINA

    Barre de maintien coudée, angle 90°, a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec trois rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution droite Dimensions 493 x 828 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien coudée, angle 90°, a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec trois rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution droite Dimensions 493 x 828 x 82 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030032978
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)263
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique