Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA

    Lavabo ANIMA

    Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Largeur 500 mm, avec perçage pour robinetterie, centré Dimensions 500 x 105/160 x 500 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo adapté PMR pour montage mural, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, vasque ronde soudée sans joint d'un diamètre de 350 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie 75 mm, sans trop-plein, bonde soudée sans joint avec conduit d'évacuation 32 mm, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés, pour un montage encastré du siphon (siphon non fourni), montage conforme à EN 31, montage accessible PMR, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Largeur 500 mm, avec perçage pour robinetterie, centré Dimensions 500 x 105/160 x 500 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030033990
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)978
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique