Publier vos produits
F3S self-closing bib tap F3SV2001
F3S self-closing bib tap F3SV2001

    F3S self-closing bib tap F3SV2001

    Traduit par Google,
    Robinet temporisé à bavette F3S DN 15 comme robinetterie murale pour le montage mural des installations de douche. Partie fonctionnelle à fermeture automatique, commande hydraulique, conception sans piston, fermeture automatique, réglage en continu de la durée d'écoulement. Pour le raccordement à l'eau chaude pré-mélangée ou à l'eau froide. Boîtier avec siège de soupape interchangeable, avec sortie sur le dessus, G 3/4 B, pour l'installation d'une sortie coudée ou d'un tube de douche en saillie, laiton chromé poli.
    Spécification
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From backside
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.15 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 liter per second
      Inlet size G 1/2 B
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Hygiene flushing No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower Wall fitting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034414
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)127
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique