Publier vos produits
Rehausse-couvercle à bascule RODAN pour poubelle
Rehausse-couvercle à bascule RODAN pour poubelle

    Rehausse-couvercle à bascule RODAN pour poubelle

    Couvercle à fermeture automatique pour poubelle RODX607, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke. Livré sans poubelle.
    Spécification
    • Couvercle à fermeture automatique pour poubelle RODX607, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard Franke. Livré sans poubelle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036142
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsBasic installation kits for taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique