Publier vos produits
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2003
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2003

    F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2003

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique F5E-Therm DN 15 pour montage mural, pour douches. Commande électronique, pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Thermostat avec poignée en métal et butée de température réglable anti-rotation. Avec option de désinfection thermique, manuelle ou automatique via l'unité de désinfection en option. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium 6 V (CR-P2) et capteur tactile dans un boîtier Safe-Touch protégé contre les brûlures, avec raccordement pour douchette, G 1/2 B. Version entièrement métallique, chrome poli laiton plaqué. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapet anti-retour et crépines, entièrement recouverts de rosaces à vis réglables en profondeur. Activation du rinçage hygiénique de l'eau 24 heures après la dernière activation et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Type of mounting       Wall mounting
      Type of operation       Sensor operation
      Number of batteries 1.00000
      Type of batteries     CR-P2
      Protective system     IP 59K
      Power supply connection     Battery 6-V
      Position of water connection     From backside
      Diameter nominal     DN 15
      Calculation flow rate cold water     0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water     0.15 liter per second
      Functional principle     Electronic self-closing
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Power consumption     1.50000
      Volume flow rate at 3 bar     0.23 liter per second
      Inlet size     G 1/2 B
      Type of mixing     Thermostat
      Adjustable flow time     Yes
      Material casing     Brass
      Material fitting     Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing     Chromed
      Surface finish fitting     Chromed
      Thermal disinfection     Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown     Yes
      Volume flow rate bypass     0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing     24h after the last activity
      Maximum flow time     255.00 seconds
      Minimum flow time     1.00 seconds
      Default flow time     30.00 seconds
      Type of sensor     Opto-electronic sensor
      Circulation     No
      Hygiene flushing     Yes
      Additional connections     No
      Connection with pay water dispenser     Not possible
      Shower pipe draining     No
      Type of shower     Wall fitting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036691
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique