Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur avec régulateur de débit intégré de 3,0 l/min. Avec raccordements ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser. Projection de 160 mm.
    Spécification
    • Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur avec régulateur de débit intégré de 3,0 l/min. Avec raccordements ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser. Projection de 160 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039459
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique