Publier vos produits
Distributeur de papier toilette de remplacement CUBUS
Distributeur de papier toilette de remplacement CUBUS

    Distributeur de papier toilette de remplacement CUBUS

    Distributeur de papier toilette de rechange pour montage mural, en inox 304, caches-vis carrés avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 165 x 54 x 85 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de papier toilette de rechange pour montage mural, en inox 304, caches-vis carrés avec trou percé sur la partie inférieure pour la fixation. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 165 x 54 x 85 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039465
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique