Publier vos produits
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.
Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques EXOS.

    Poubelle pour serviettes hygiéniques pour montage en saillie, acier inoxydable, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d'environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible, matériel de fixation inclus.
    Spécification
    • Poubelle pour serviettes hygiéniques pour montage en saillie, acier inoxydable, finition satinée avec traitement de surface InoxPlus pour la réduction des traces de doigts et de meilleures propriétés de nettoyage (easy to clean), face avant en verre trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, capacité d'environ 3,7 litres, face avant rabattable à fermeture automatique, réservoir intérieur en plastique amovible, matériel de fixation inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030043786
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)8.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique