Publier vos produits
Douche oculaire
Douche oculaire

    Douche oculaire

    Douche oculo/faciale pour installation un support pour table inclinée de 20°vers l’avant.
    Spécification
    • Douche oculo/faciale pour installation un support pour table inclinée de 20°vers l’avant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030045753
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsMulti purpose sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)354
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)8.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique