Publier vos produits
HEAVY-DUTY cuvette de WC
HEAVY-DUTY cuvette de WC

    HEAVY-DUTY cuvette de WC

    WC sur pied avec habillage Campus floor pour raccord via conduite murale, habillage fabriqué en inox 1.4301 (304), épaisseur du matériau de 1,5 mm, et cuvette avec finition satinée. Le WC incorpore un purgeur en P en inox de 102 mm o/d. Une plaque de fixation séparée et 3 boulons sont fournis pour monter le WC via une conduite murale. Le WC Campus dispose d’un siège incurvé vers le centre qui ne requiert pas de siège séparé dans les installations sensibles au vandalisme. Cependant, un siège et un couvercle peuvent être installés. Certification: Conforme à la norme BS EN 997 pour une chasse d’eau de 4,5 litres. Conforme également aux normes d’essai australiennes et allemandes. Sans siège et couvercle Dimensions 360 x 400 x 500 mm (L x H x P)
    Spécification
    • WC sur pied avec habillage Campus floor pour raccord via conduite murale, habillage fabriqué en inox 1.4301 (304), épaisseur du matériau de 1,5 mm, et cuvette avec finition satinée. Le WC incorpore un purgeur en P en inox de 102 mm o/d. Une plaque de fixation séparée et 3 boulons sont fournis pour monter le WC via une conduite murale. Le WC Campus dispose d’un siège incurvé vers le centre qui ne requiert pas de siège séparé dans les installations sensibles au vandalisme. Cependant, un siège et un couvercle peuvent être installés. Certification: Conforme à la norme BS EN 997 pour une chasse d’eau de 4,5 litres. Conforme également aux normes d’essai australiennes et allemandes. Sans siège et couvercle Dimensions 360 x 400 x 500 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030050305
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHair dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)307
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique