Publier vos produits
Urinoirs multiples CAMPUS
Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoir suspendu, en inox AISI 316, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 mm, surface intérieure et extérieure satinée, volume de rinçage de 0,15 l/sm, avec tuyau de chasse recouvert. Bonde G1 1/2 B positionnée au centre avec inclinaison pour raccord au siphon. Fixations murales et kit de montage fournis. Dimensions 1200 x 515 x 235 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Urinoir suspendu, en inox AISI 316, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 mm, surface intérieure et extérieure satinée, volume de rinçage de 0,15 l/sm, avec tuyau de chasse recouvert. Bonde G1 1/2 B positionnée au centre avec inclinaison pour raccord au siphon. Fixations murales et kit de montage fournis. Dimensions 1200 x 515 x 235 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030052329
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHeight adjusters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1210
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique