Publier vos produits
Cuvette de WC CAMPUS
Cuvette de WC CAMPUS

    Cuvette de WC CAMPUS

    WC suspendu avec habillage jusqu'au sol, en acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies. Avec demi-coques grises
    Spécification
    • WC suspendu avec habillage jusqu'au sol, en acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1,6 mm, chasse d'eau certifiée conforme à EN 997, mécanisme de chasse dissimulé avec capacité minimum de 4 litres, évacuation horizontale avec siphon DN 100 en acier inoxydable, siège incurvé vers le centre, fixation avec plaque de montage fournie, conforme à EN 33, vis de sécurité fournies. Avec demi-coques grises
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030054255
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique