Publier vos produits
Lavabo CONFORT ANIMA
Lavabo CONFORT ANIMA

    Lavabo CONFORT ANIMA

    Lavabo en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec plage de robinetterie 95 mm, sans orifice de robinetterie, bonde G 1 1/2 B. Vis et chevilles fournies. Largeur 700 mm, avec 1 lavabo Dimensions 600 x 340 x 130 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec plage de robinetterie 95 mm, sans orifice de robinetterie, bonde G 1 1/2 B. Vis et chevilles fournies. Largeur 700 mm, avec 1 lavabo Dimensions 600 x 340 x 130 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056544
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique