Publier vos produits
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm en tant que mitigeur colonne DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technique à disques céramiques. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide via des flexibles, avec crépines. Construction entièrement métallique, laiton chromé brillant. Aérateur antivol, design SLIM, avec régulateur de débit intégré 5,0 l/min, saillie 125 mm. Avec garniture de vidage à tirette, vidage G 1 1/4 mm, chromé.
    Spécification
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set yes
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
      Integral Accessories pop-up waste set drain fitting G 1 1/4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066482
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique