Publier vos produits
Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1011
Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1011

    Thermostatic single-lever pillar mixer, barrier-free F5LT1011

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm en tant que mitigeur colonne DN 15 pour installations sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite, longueur de levier 150 mm. Cartouche mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technologie à disques céramiques. Avec mécanisme pour unité d'hygiène en option pour le rinçage hygiénique automatique et la désinfection thermique programmée ainsi que l'enregistrement de données statistiques. Capuchon de levier au design ergonomique en forme de support, avec une légère courbure à l'avant et un revêtement gris basalte, selon le principe à deux sens (tactile et visuel). Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide via des tuyaux, avec crépines. Construction entièrement métallique, laiton chromé brillant. Régulateur de jet laminaire avec débit intégré.
    Spécification
    • With backflow preventer no
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Depressurised no
      with filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size DN 10
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection pipe
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066489
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)173
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique