Publier vos produits
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007

    F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2007

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm DN 15 en kit de montage fini pour montage encastré dans le kit de base, pour installations de douche. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche thermostatique intégrée et unité d'hygiène pré-assemblée avec capteur et pile au lithium 6 V (CR P2) pour le rinçage hygiénique automatique et la désinfection thermique programmée (cartouche d'électrovanne bypass supplémentaire nécessaire) et la mémorisation des données statistiques. Cartouche de mitigeur à commande thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'une butée de température réglable et anti-rotation et une technique de disque en céramique. Construction entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Cadre de fixation avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis dissimulée, rosace en plastique chromé, clapet anti-retour et crépines. Réglage en profondeur 25 mm. Rinçage hygiénique à l'eau activé, intervalle fixe de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall height 245 mm
      Overall width 190 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower in-wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.09 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066501
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique