Publier vos produits
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029

    Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029

    Traduit par Google,
    Panneau de douche F5L-Therm en matériau minéral pour montage mural avec thermostat monocommande DN 15 et buse de raccordement pour pomme de douche. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche de mélange intégrée et mécanisme pour unité d'hygiène de l'eau en option pour le rinçage hygiénique automatique de l'eau, la désinfection thermique programmée (cartouche de rinçage à électrovanne bypass supplémentaire nécessaire) et la mémorisation de données statistiques. Cartouche de mélange thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable et anti-rotation et technique de disque en céramique. Construction entièrement métallique, parties visibles polies brillantes, chromées. Buses de raccordement pour pomme de douche DN 15 KWC requise séparément avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier avec surface fonctionnelle surélevée et étagère pour gel douche moulée sans joint en matériau minéral lié à la résine MIRANIT avec surface lisse sans pores (résistant à la température jusqu'à 80 °C), couleur blanc alpin. Avec raccords réglables et verrouillables avec clapet anti-retour et crépines. Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P). La pomme de douche doit être commandée séparément.
    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time no
      functional principle manual
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      material casing mineral material
      material code casing Miranit
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      overall depth 100 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish integrated
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour white
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066549
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique