Publier vos produits
F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040
F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040

    F5E Electronic thermostatic mixer F5ET2040

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique ouvert F5E-Therm - A3000 DN 15, en kit d'installation encastré, pour douches. Commande électrique, raccordement eau chaude et eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et deux cartouches d'électrovanne de dérivation pour le rinçage séparé de la conduite d'eau froide, la mise en œuvre d'une désinfection thermique programmée et le prélèvement séparé d'eau froide ou chaude. Thermostat avec poignée métallique avec butée de température réglable et anti-rotation, et option de désinfection thermique manuelle. Construction entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Avec cadre de fixation avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable de 190 x 245 mm avec fixation par vis dissimulée, capteur tactile avec électronique de commande, fonction marche/arrêt, rosace, module électronique étanche et dérivation électrique en T pour le raccordement aux câbles système, aux disconnecteurs et aux filtres. Réglage en profondeur de 25 mm. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Unité de contrôle externe, comme le réglage des vannes, la désactivation du nettoyage, le stockage des données statistiques et la communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V DC.
    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing with thermostat
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from top
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate bypass PWH 0.05 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030071563
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique