Publier vos produits
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Traduit par Google,
    Compartiment à piles avec support et pile au lithium 6 V (CR-P2).
    Spécification
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600002063
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    • Largeur (mm)37
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique