Publier vos produits
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    Traduit par Google,
    Porte-balai WC EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, boîtier fermé à l'avant, brosse avec manche en acier inoxydable et tête de brosse en nylon noir, porte-balai à droite, bac d'égouttage en plastique amovible, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008886
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsToilet brush holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)298
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique