Publier vos produits
EXOS Double toilet roll holder EXO676X
EXOS Double toilet roll holder EXO676X

    EXOS Double toilet roll holder EXO676X

    Traduit par Google,
    Porte-rouleau de papier toilette double EXOS avec système de broche pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, boîtier fermé, serrure à cylindre avec clé, pour deux rouleaux d'un diamètre maximum de 120 mm, libération du rouleau de rechange invisible après utilisation du premier rouleau, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008900
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)193
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique