Publier vos produits
Hygiene bag dispenser HBD91
Hygiene bag dispenser HBD91

    Hygiene bag dispenser HBD91

    Traduit par Google,

    Distributeur de sachets hygiéniques pour montage mural, en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,2 mm, coins non soudés, support de montage interne, montage avec ruban adhésif double face pré-fixé ou vis et boulons de suspension fournis, y compris lingette acétone pour nettoyer la surface à coller, pour boîtes d'une profondeur maximale de 17 mm.

    Dimensions 95 x 150 x 24 mm (L x H x P)

    Spécification
    • filling quantity 30
      filling quantity uom pieces
      lock no lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 24 mm
      overall height 150 mm
      overall width 95 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable hygiene bag
      type of fixing screw - glue
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008946
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsHygiene bag dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)0.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dispensers and acceptance units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique