Ouvrez votre monde avec le Kevo Touch to Open Smart Lock alimenté par votre smartphone et Bluetooth. Tâtonner avec vos clés appartient désormais au passé. Kevo 2nd Gen offre la même expérience tactile fiable pour ouvrir une serrure intelligente disponible dans Kevo 1st Gen associée à une expérience utilisateur raffinée, un design plus élégant et des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Kevo 2nd Gen dispose de la dernière version de la sécurité brevetée SmartKey de Kwikset. Ce pêne dormant à cylindre unique compatible Bluetooth peut être verrouillé ou déverrouillé en touchant le côté extérieur du pêne dormant, ou avec une clé de l'extérieur, ainsi que le tourniquet de l'intérieur. Kevo (2e génération) est également livré avec le verrouillage et le déverrouillage InHome à partir de votre appareil intelligent dans la portée Bluetooth de la serrure. La finition en laiton poli à vie ajoute à l'aspect et à la sensation traditionnels du produit et fait une déclaration classique.
Kevo 2nd Gen fonctionne désormais avec les commandes vocales Alexa (nécessite le hub Kevo Plus, vendu séparément). Vous pouvez verrouiller/déverrouiller (PIN requis) et vérifier l'état du verrouillage.
Kwikset travaille avec diligence pour ajouter la nouvelle compatibilité des appareils Android à Kevo. Chaque appareil est soumis à un test de sécurité et d'expérience utilisateur rigoureux pour garantir que nos utilisateurs ont l'expérience la plus sécurisée et la meilleure possible avec Kevo.
Compatibilité Android : Pixel, Pixel XL, Nexus 5X,6, 6P,9, HTC One M9 Samsung Galaxy S5, S5 Actif, S6, S6 Actif, S6 Edge, S7 Actif, S7 Edge, Note 4, Note 4 Edge, Note 5 Appareils Android Wear
Compatibilité Apple iOS* : iPhone 4s, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus iPad 3e génération, iPad 4e génération, Air, Air 2, Pro (12,9 pouces), Pro (9,7 pouces), iPad Mini, Mini 2, Mini 3, Mini 4 Pod Touch 5e génération, 5e génération (16 Go mi-2013), notifications Apple Watch 6e génération uniquement.
* Nous sommes heureux de partager que la fonctionnalité Toucher pour ouvrir est entièrement restaurée avec la mise à jour iOS 10.0.2 d'Apple. Lors du téléchargement de la dernière mise à jour iOS, vous pourrez utiliser votre serrure Kevo avec l'application exécutée en arrière-plan.
Kwikset a le plaisir d'annoncer que eKeys sera entièrement gratuit à partir du 1er février 2017.
Vous nous avez donné votre avis et nous vous avons écouté ! Merci de nous aider à améliorer votre expérience Kevo.
Kevo n'est pas compatible avec Apple HomeKit.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |